시스템 참조

회전 부품용 그리퍼

시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링

각 선회 유닛
시리즈 SW

  • 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
  • 2개의 앵귤러 플랜지 포함
  • 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
더 읽어보기

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD1700

1. 선회 및 회전 모듈
  • 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
  • 2개의 앵귤러 플랜지 포함
  • 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
더 읽어보기
도전과제

터닝 머신의 좁은 가공 공간에서 더블 그리퍼를 위한 공간을 찾아야 했습니다. 사이클 시간으로 인해 공작물 두 개를 한 번에 수용할 수 있는 조합형 원자재 그리퍼 또는 부품 그리퍼여야 했습니다.

해결책

Zimmer 표준 모듈로 구성된 더블 그리퍼가 사용되었습니다. 이때 그리퍼는 부품 제거 시 원자재 피기백을 동시에 가져갑니다. 완성된 부품을 제거한 다음 잠시 회전하면 즉시 가공할 수 있습니다. 공작물 교체는 몇 초만 소요됩니다. 스프링 압착 피스를 통해 클램핑 도구의 평평한 면에 올바르게 위치하게 됩니다. 호스가 없는 통합형 공기 관통부에 의해 간섭 윤곽이 적어집니다. 공작물에 닿는 부품은 표면 보호를 위해 황동으로 제작되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP40
  • 공압식
  • 그리퍼 조 동기화됨
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력1000 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크12 [mm]
IP 등급IP40
시스템 중량8 [kg]
최대 공작물 중량8 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지